Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
EAN:
4031582362039
Číslo výrobku:
2477PIP100P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné kolečko s totální brzdou Agila je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro ro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s totální brzdou Agila je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, u profesionálních čisticích vozíků a v obchodních zařízeních a displejích. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, přičemž kolečko lze namontovat standardními šrouby libovolné délky. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočná část je opatřena dvouřadou kuličkovou dráhou. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, běhoun tvoří tvrdá guma neoznačující podlahu a samotné tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 135 mm. Statická nosnost dosahuje 160 kg, dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi