Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
EAN:
4031582342505
Číslo výrobku:
2477DYK100R47-24-27
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé zajištění polohy. Upevnění je provede...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé zajištění polohy. Upevnění je provedeno syntetickým expandérem čtvercového tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu středního tloušťky a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé otáčení i při zatížení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno tvrdou gumou, černou a elektricky vodivou, a nosné tělo kola je tvořeno ocelovým plechem; kolo je uloženo na kuličkovém ložisku. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 160 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 80 kg. Kolečko nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.