Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
EAN:
4031582342352
Číslo výrobku:
2477DYK100R07-Ø31-35
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, které kombinuje robustní konstrukci s spolehlivým zabržděním v jakékoli poloze. Upevně...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, které kombinuje robustní konstrukci s spolehlivým zabržděním v jakékoli poloze. Upevnění je provedeno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Těleso kolečka je vyrobeno ze středně tlustého ocelového plechu a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulé natáčení a stabilní vedení. Kolečko je opatřeno kolem o průměru 100 mm, jehož ložisko tvoří kuličkové ložisko. Běhoun je z tvrdé gumy, která je černá a elektricky vodivá, a samotné kolo je uloženo v tělese z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 160 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h. Agila se používá zejména u pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, u profesionálních úklidových vozíků a v obchodních zařízeních a na displejích.