Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
EAN:
4031582342215
Číslo výrobku:
2477DYK100R07-Ø24-27
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky, u nichž je rozhodující spolehlivé zajištění polo...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky, u nichž je rozhodující spolehlivé zajištění polohy a stability. Upevnění je provedeno pomocí syntetického expandéru kulatého tvaru, který slouží k pevnému uchycení do zkumavky; při objednávání je proto nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno ze středně tloušťkového ocelového plechu a otáčení kolečka zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulý pohyb i při zatížení. Kolo o průměru 100 mm má tvrdou černou elektricky vodivou gumovou běhounovou vrstvu, která odvádí statický náboj, a jeho uložení je řešeno kuličkovým ložiskem. Kolečko zkoušené ocelovým plechovým tělem je tak vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 160 kg, dynamická nosnost pak 80 kg při rychlosti 3 km/h.