Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
EAN:
4031582342031
Číslo výrobku:
2477DYK100R07-Ø19-21,5
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné provozy, které vyžadují spolehlivé zabrzdění a stabilní pojezd. Upev...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné provozy, které vyžadují spolehlivé zabrzdění a stabilní pojezd. Upevnění je provedeno pomocí syntetického expandéru, kulatého, který se vkládá do dutiny trubky nebo zkumavky, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Těleso kolečka je vyrobeno ze středně tlustého ocelového plechu a jeho otočné uložení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulé natáčení a lehký chod i při zatížení. Kolo o průměru 100 mm má běhoun z tvrdé gumy, která je černá a elektricky vodivá, a jeho náboj je uložen na kuličkovém ložisku; kolo je rovněž uchyceno do ocelového plechového těla. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 80 kg. Kolečko nachází uplatnění zejména v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.