Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
EAN:
4031582325973
Číslo výrobku:
2477DIK100R07-Ø24-27
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, v nichž je kladen důraz na spolehlivé zajištění polohy a s...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, v nichž je kladen důraz na spolehlivé zajištění polohy a snadnou manévrovatelnost. Upevnění kolečka je provedeno pomocí syntetického expandéru s kulatým tvarem, který se po vložení do trubky roztáhne a pevně zafixuje vnitřní stěnu. Při objednávce uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky, aby bylo možné zvolit správný rozměr expandéru. Závěs kolečka tvoří ocelový plech středního provedení, na který je připojena dvouřadá kuličková dráha, zajišťující plynulé otáčení o 360 stupňů a nízký odpor při řízení. Kolo má průměr 100 mm a je opatřeno tvrdou gumovou běhounovou vrstvou neoznačující podlahu, která chrání povrch před stopami. Kolo je uloženo na kuličkovém ložisku a jeho kovové tělo je vyrobeno z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 160 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 80 kg. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální úklidové vozíky a obchodní zařízení a displeje.