Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda Zeta reverse je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové provedení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a vstřiknutým polyuretanovým běhounem, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
Číslo materiálu S4
990860877
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
500 kg
Nosnost 6 km/h
400 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-30 °C
Celková hmotnost
3,44 kg
Název produktu
Zeta reverse
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
310 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
155 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Automatické vyrovnání
Při nadzvednutí se kolečko automaticky vyrovná ve směru jízdy
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k vozíkům a přepravnímu zařízení. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost. Celková výška produktu je 240 mm. Statická nosnost kolečka dosahuje 1000 kg, dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je ideální volbou pro letecký průmysl a letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a přepravní zařízení, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, přesnosti a dlouhodobé spolehlivosti.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, Vyztužené nebo Nerezové pro dlouhodobou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, Vstříknuty a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké třídy, což garantuje vysokou odolnost a dlouhou životnost i při intenzivním provozu. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen vstřiknutým polyuretanem, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je vyrobeno z polyamidu. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Zeta reverse je otočné kolečko s totální brzda a pružinovým směrová brzda, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1000 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg