Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
Číslo objednávky:
990771073
EAN:
4031582378498
Číslo výrobku:
594CXSP125P50/180/1D 9002/K3000/K6032
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko s kombinovaným zámkem určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jak...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Linea je otočné kolečko s kombinovaným zámkem určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění hladkého otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu se vstřiknutou konstrukcí s elektrickým vodivostí, což umožňuje bezpečné použití v citlivých prostředích. Skříň je rovněž vyrobena z elektricky vodivého polyamidu, což zabraňuje hromadění statické elektřiny. Celková výška kolečka dosahuje 148 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 220 kg a dynamickou zátěž 110 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je určeno pro širokou škálu zdravotnických a průmyslových aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen a CT skenerů, MRI a rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, mobilizačních zařízení, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovaných křesel, chirurgických robotů, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čistících vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem