Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s centrálním zámkem (Směrová brzda volný, zámek Kolo) Forma je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno ze zinku-odlévání-hliník a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 150 mm a celková výška dosahuje 177 mm. Dynamická nosnost je 135 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
EAN
4031582476286
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s centrálním zámkem (Směrová brzda volný, zámek Kolo)
Nosnost 3 km/h
135 kg
Celková výška
177 mm
Teplotní rozsah (maximální)
120 °C
Rozsah teploty (minimální)
-18 °C
Název produktu
Forma
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
97 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Zinek-odlévání-hliník
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Vyosení
57 mm
Poloměr otáčení
137 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
60 pobřeží A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
18 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce