Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Agila twin je vybaveno obdélníkovou deskou s brzdovými prvky pro spolehlivé upevnění a ovládání. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z polyamidu a vstřiknutým polyuretanovým běhounem, přičemž je osazeno nerezovým kuželovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2976UAE075P54
EAN
4031582302882
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
103 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,67 kg
Název produktu
Agila twin
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková deska s brzdovými prvky
Průměr otvoru plotny
5,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
57 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
51 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
41 mm
Délka plotny
70 mm
Šířka plotny
55 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
131 mm
Vyosení
28 mm
Poloměr otáčení
65,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Ložisko
Kuželové ložisko Nerezové
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze