Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzda Alpha central je vybaveno dlahą s centrálním zajištěním pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, zapečetěnými pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380538
Číslo materiálu S4
990064663
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Stavební výška
99 mm
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
200 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,66 kg
Název produktu
Alpha central
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Dlaha s centrálním zajištěním
Průměr otvoru plotny
13 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
77,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Délka plotny
176 mm
Šířka plotny
112 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
287 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
143,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
63 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
46 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce