Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360080
Číslo výrobku:
5946USC150R36-34XS S30
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Produkt Linea clinic je otočné kolečko s centrální, Totální brzda, konstruované pro zdravotnická zařízení a vyžadující přesnou m...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Produkt Linea clinic je otočné kolečko s centrální, Totální brzda, konstruované pro zdravotnická zařízení a vyžadující přesnou montáž. Upevnění zajišťuje přídrubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, provedený v krátké verzi. Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěná výrobcem nemocničního lůžka. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a uchycuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 150 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli a běhounem z polyuretanu, vstřikovaným a elektricky vodivým, jehož nosná část je rovněž z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 300 kg. Dynamická nosnost je 150 kg na každé kolečko při rychlosti 4 km/h a 150 kg na každé kolečko při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu