Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Linea clinic
Číslo objednávky:
990034521
EAN:
4031582348378
Číslo výrobku:
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro zdravotnické vybavení. Upevnění zajišťuje přírubový čep s...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro zdravotnické vybavení. Upevnění zajišťuje přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi. Housing, tedy pouzdro kolečka, je vyrobeno z polyamidu a otočnou část nese přesné kuličkové ložisko. Kolo o průměru 150 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z vstříknutého polyuretanu, zatímco nosný korpus kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nachází uplatnění zejména v anesteziologických vozíčcích, C-ramenech, CT skenerech, zařízeních MRI a rentgenech, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, vozících na léky, ošetřovatelských vozících, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
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
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu