Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412796
Číslo výrobku:
5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, které je určeno pro náročné zdravotnické a pečovatelské provozy. Typ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, které je určeno pro náročné zdravotnické a pečovatelské provozy. Typ přístroje je označen jako otočné kolečko s centrální, totální brzdou. Upevnění se provádí pomocí přírubového čepu s spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi. Omyvatelná ložnice musí být v místě montáže zapečetěná výrobcem nemocničního lůžka, aby byla zajištěna hygienická a provozní spolehlivost. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost konstrukce. Otočný díl je opatřen přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje plynulé a lehké otáčení kolečka. Kolo má průměr 150 mm a běhoun je vyroben z polyuretanu, který je vhodný pro tiché a šetrné rozjíždění na hladkých površích. Nosný díl kola je z polyamidu a samotné kolo je uloženo na přesném nerezovém kuličkovém ložisku, které zajišťuje dlouhou životnost i v náročném prostředí. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 300 kg. Dynamická nosnost je 150 kg na jedno kolečko při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
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
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu