Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea clinic je otočné kolečko s centrálním a totální brzdou určené pro zdravotnické aplikace, které je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi. Při montáži je nutné zajistit, aby omyvatelná lůžka byla v místě instalace zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka podle příslušných pokynů. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění hladkého otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje dlouhodobou spolehlivost. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřikovaného s elektrickou vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v citlivých zdravotnických prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 130 mm. Statická nosnost produktu je 450 kg, zatímco dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko Linea clinic je určeno pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, vozících na léky, domovech důchodců a péčovatelských domech, ošetřovatelských vozících, nosítkách, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360127
Číslo materiálu S4
990036613
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
150 kg
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
450 kg
Celková výška
130 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,91 kg
Název produktu
Linea clinic
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
4
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
50 mm
Poloha závitu šroubu
7 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
45,5 mm
Průměr otáčení
216 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
108 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
Šedá bílá (RAL9002)
sada rukojetí
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Linea clinic
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W

Linea clinic je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou určené pro zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko zajišťující hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v citlivých zdravotnických prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 130 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 450 kg. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Linea clinic je určeno pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, vozících na léky, domovech důchodců a péčovatelských domech, ošetřovatelských vozících, nosítkách, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg