Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a technické aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje nebo ventilátory. Upevnění je provedeno přídavným šroubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, který je v krátké verzi. Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení. Kolo o průměru 125 mm má přesné kuličkové ložisko z nerezové oceli a běhoun z polyuretanu, vstřikovaného do těla kola z polyamidu. Celková výška kolečka činí 150 mm. Statická nosnost je 300 kg, dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6
EAN
4031582360028
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
150 kg
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
150 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,95 kg
Název produktu
Linea clinic
Norma
podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
50 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
sada rukojetí
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
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
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6

Linea clinic je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro zdravotnické a jiné profesionální aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvuková přístroje nebo ventilátory. Upevnění je provedeno pomocí příšroubového čepu s spínací vačkou pro profilové tyče, a to v krátké verzi; omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěná výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je uložen na přesném kuličkovém ložisku. Kolo o průměru 125 mm má běhoun z polyuretanu, vstříknutého na těleso z polyamidu, a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Celková výška kolečka činí 150 mm. Statická nosnost je 300 kg. Dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.

125 mm
150 mm
150 kg
125 mm
150 mm
150 kg