Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
Číslo výrobku:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzdou typu Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzdou, určené pro náročn...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzdou typu Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Upevnění je provedeno jako přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče, a to v krátké verzi; omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení zajišťuje přesné kuličkové ložisko. Kolo o průměru 125 mm má běhoun z polyuretanu s vstřikem, uložené na přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli, což zajišťuje tichý chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 130 mm. Statická nosnost je 300 kg, dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h, respektive 3 km/h. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje a ventilátory.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
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
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu