Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 100 mm
Linea clinic
EAN:
4031582415346
Číslo výrobku:
5946UAP100R36-32S30 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea clinic je otočné kolečko s centrální totální brzdou určené pro zdravotnické a ošetřovatelské účely. Upevnění kolečka tvoří...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea clinic je otočné kolečko s centrální totální brzdou určené pro zdravotnické a ošetřovatelské účely. Upevnění kolečka tvoří přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče, provedený v krátké verzi. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otáčení zajišťuje přesné kuličkové ložisko, které zaručuje plynulý a spolehlivý pohyb. Kolo o průměru 100 mm má běhoun z polyuretanu, vstřikovaný na těleso kola, a samotné těleso kola je rovněž z polyamidu. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které snižuje odpor při valení a zajišťuje tichý chod. Celková výška kolečka činí 118 mm. Statická nosnost je 240 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 120 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, dialyzační vozíky, ultrazvukové přístroje, ventilátory a nosítka.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
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
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu