Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Linea clinic
Číslo objednávky:
990034518
EAN:
4031582350784
Číslo výrobku:
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 150 mm. Celková výška kolečka dosahuje 175 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 450 kg. Kolečko je určeno pro použití v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech na anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skanerech, MRI, rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, vozících na léky, ošetřovatelských vozících, nosítkách, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce