Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou určené pro použití v náročném zdravotnickém prostředí. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko zajišťující hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, přičemž jeho běhoun je vyroben z vstřiknutého polyuretanu na polyamidovém těle. Celková výška kolečka dosahuje 175 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 300 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h nebo 150 kg při rychlosti 3 km/h. Linea clinic je určeno pro širokou škálu zdravotnických aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI a rentgenů, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničních lůžek, vozíků na léky, domovů důchodců a péčovatelských domů, ošetřovatelských vozíků, nosítek, ultrazvukových přístrojů a ventilátorů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
EAN
4031582360004
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
150 kg
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
175 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,21 kg
Název produktu
Linea clinic
Norma
podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
50 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Průměr otáčení
254 mm
Vyosení
47,5 mm
Poloměr otáčení
122,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
sada rukojetí
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
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
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic je otočné kolečko s centrálním a totální brzdou určené pro zdravotnické aplikace, které se montuje pomocí přírubového čepu se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi. Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění hladkého otáčení. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a odolnost vůči korozi. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje optimální trakci a tichý chod. Celková výška kolečka dosahuje 175 mm. Kolečko je dimenzováno pro statickou nosnost 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Linea clinic je určeno pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, vozících na léky, domovech důchodců a péčovatelských domech, ošetřovatelských vozících, nosítkách, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg