Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Linea clinic je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, průměr kolečka činí 150 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, statická nosnost dosahuje 300 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje a ventilátory.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5944UAC150R36-32S30OH155 4xM6
EAN
4031582359916
Core attributes
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
150 kg
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,16 kg
Název produktu
Linea clinic
Norma
podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
50 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Průměr otáčení
254 mm
Vyosení
47,5 mm
Poloměr otáčení
122,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Sada rukojetí
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzda určené pro náročné zdravotnické aplikace včetně anesteziologických vozíků, nemocničních lůžek, dialyzačních vozíků, nosítek, ventilátorů a dalších zdravotnických zařízení. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolo má průměr 150 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstříknutého polyuretanu, osazené přesným nerezovým kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlostech 3-4 km/h, statická nosnost je 300 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných zdravotnických podmínkách.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzda určené pro náročné zdravotnické aplikace včetně anesteziologických vozíků, nemocničních lůžek, dialyzačních vozíků, nosítek, ventilátorů a dalších zdravotnických zařízení. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolo má průměr 150 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstříknutého polyuretanu, osazené přesným nerezovým kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlostech 3-4 km/h, statická nosnost je 300 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných zdravotnických podmínkách.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg