Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Otočný mechanismus je vybaven přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a flexibilní pohyb v jakémkoliv směru. Tělo ložiska je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 75 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a tichý chod na různých površích. Celková výška produktu je 77 mm. Statická nosnost dosahuje 100 kg, zatímco dynamická nosnost je 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivost a plynulý pohyb.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
Číslo materiálu S4
990074931
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Stavební výška
54 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
77 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,18 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN 12529 – Kolečka pro kancelářské židle
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
20 mm
Průměr otáčení
124 mm
Vyosení
30 mm
Poloměr otáčení
62 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Antracitově šedá (RAL7016)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Stylea je otočné kolečko určené pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základně. Přírubový čep je otočný a umožňuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Tělo přírubového čepu je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost produktu. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které umožňuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje dobrou přilnavost a ochranu podlah. Tělo kola je rovněž vyrobeno z polyamidu, což přispívá k celkové odolnosti a nízké hmotnosti. Celková výška produktu je 77 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 100 kg a dynamickou nosnost 50 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro mobilní nábytek a zařízení vyžadující spolehlivou a bezpečnou manipulaci.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg