Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno přírubnový čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Otočný mechanismus je realizován prostřednictvím přírubnového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu s elektrickou vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, přičemž jeho běhoun je identický s tělem kolečka. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 100 kg a dynamické zatížení 50 kg při rychlosti 3 km/h. Díky své konstrukci a materiálovému složení je Stylea ideální volbou pro noční stolky, nábytek, zdravotnický nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582343588
Číslo materiálu S4
990079444
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,13 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
106 mm
Vyosení
25 mm
Poloměr otáčení
53 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
65 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů