Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro montáž na nábytek, jako jsou noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle. Upínací díl je provedení s přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem, který slouží k bezpečnému a pevnému upevnění do nosné konstrukce. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je uložen v přírubovém čepu, který umožňuje volné otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolečko má průměr 65 mm a je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulý pohyb i při zatížení. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která chrání podlahu a zajišťuje tichý chod. Celková výška kolečka činí 68 mm, což je důležité pro správné umístění a dostatečnou světlou výšku nábytku. Statická nosnost kolečka je 100 kg. Dynamická nosnost je 50 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335712
Číslo materiálu S4
990078110
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,13 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN 12529 – Kolečka pro kancelářské židle
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
27 mm
Průměr otáčení
106 mm
Vyosení
25 mm
Poloměr otáčení
53 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
65 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Antracitově šedá (RAL7016)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 65 mm
Stylea
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

Stylea je otočné kolečko určené pro nábytek a průmyslové aplikace, vybavené příruby s upínacím kroužkem a límcem. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které zajišťuje plynulou rotaci. Kolečko má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které poskytuje dlouhodobou stabilitu a odolnost. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Celková výška produktu je 68 mm. Kolečko je určeno pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek. Statická nosnost dosahuje 100 kg, zatímco dynamická nosnost je 50 kg při rychlosti 3 km/h. Kombinace kvalitních materiálů a precizního zpracování zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz v různých aplikacích.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg