Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea
Číslo objednávky:
990075210
EAN:
4031582311006
Číslo výrobku:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Kolečko je vybaveno přírubov...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k různým typům nábytku a zařízení. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou životnost. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu podlahy. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 100 kg a dynamické zatížení 50 kg při rychlosti 3 km/h. Díky těmto parametrům je Stylea ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, mobility a bezpečnosti.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí