Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
Číslo objednávky:
990071596
EAN:
4031582341843
Číslo výrobku:
AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytek, u něhož se požaduje spolehlivé a tiché ovládání pohy...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytek, u něhož se požaduje spolehlivé a tiché ovládání pohybu. Upevnění zajišťuje přírubový čep s upínacím kroužkem a s límcem, který slouží k bezpečnému uchycení do otvoru v nosné konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu a obsahuje otočné ložisko s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulé natáčení celého kolečka kolem svislé osy. Samotné kolo o průměru 50 mm má běhoun z termoplastické pryže, který je rovněž elektricky vodivý, čímž pomáhá odvádět statický náboj. Celková výška kolečka činí 54 mm, což umožňuje jeho použití v nábytkových konstrukcích s omezeným prostorem pod plochou. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 40 kg. Kolečko je vhodné pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí