Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
Číslo objednávky:
990071098
EAN:
4031582317343
Číslo výrobku:
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální a komerční aplikace. Součástí produktu je příru...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální a komerční aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Skříň je vyrobena z polypropylenu a vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou odolnost. Kolečko má průměr 50 mm a je konstruováno s ložiskem s distanční trubičkou, které zaručuje optimální rozložení zatížení a minimalizuje opotřebení. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost vůči oděru. Celková výška produktu dosahuje 61 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku a zařízení. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost činí 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideálním řešením pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita kombinovaná s bezpečnostními funkcemi.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí