Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
Číslo objednávky:
990073825
EAN:
4031582340556
Číslo výrobku:
6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Lakovaný povrch
Otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení Lumina je určeno pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení Lumina je určeno pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle. Upevnění tvoří přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné uchycení ke konstrukci nábytku. Těleso kolečka je vyrobeno z materiálu zinek-odlévání-hliník, který zajišťuje pevnost konstrukce, a je opatřeno přírubovým otočným čepem umožňujícím volné natáčení kolečka. Kolo o průměru 50 mm je uloženo na ložisku s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulý chod a rovnoměrné rozložení sil. Běhoun je z polypropylenu elektricky vodivého, shodného s materiálem tělesa, a umožňuje odvod statické elektřiny. Celková výška kolečka činí 59 mm. Nosnost kolečka není v podkladových datech uvedena a je nutné ji ověřit u výrobce; brzda je navržena jako závislá na zatížení, proto je třeba při návrhu zohlednit maximální provozní zatížení a konkrétní hodnoty nosnosti ověřit před použitím.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí