Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea low height je otočné kolečko s brzdou kola určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitovou dírou na šroub jako upevňovacím prvkem. Tělo a otočný mechanismus jsou vyrobeny z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhodobou spolehlivost. Otočné ložisko v těle je precizní kuličkové ložisko, které umožňuje hladké a tiché otáčení. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno precizním kuličkovým ložiskem. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 78 mm, což umožňuje jeho použití v aplikacích s omezeným prostorem. Statická nosnost kolečka dosahuje 180 kg, zatímco dynamická nosnost je 90 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nábytku, nemocnicích, vozících na léky, domovech důchodců a péčovatelských domech, ošetřovatelských vozících, zvedácích pacientů, sprchových židlích, ošetřovatelských křeslech, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373059
Číslo materiálu S4
990770583
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
58 mm
Nosnost 3 km/h
90 kg
Statická Nosnost
180 kg
Celková výška
78 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,25 kg
Název produktu
Linea low height
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
8 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
156 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
78 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Robustní skříň
Dvojité kolečko pro vysokou nosnost a nízkou výšku
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

Linea low height je otočné kolečko určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené dírou na šroub jako typem upevnění. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko v otočném mechanismu, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje odolnost a tichý provoz. Přesné kuličkové ložisko v kole umožňuje optimální rozložení zatížení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 78 mm, což jej řadí mezi nízké konstrukční řešení vhodné pro aplikace s omezeným prostorem. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 180 kg a dynamické zatížení do 90 kg při rychlosti 3 km/h. Linea low height je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocniční prostředí, vozíky na léky, domovy důchodců a péčovatelské domy, ošetřovatelské vozíky, zvedáky pacientů, sprchové židle, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje a ventilátory.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg