Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko s brzdou Stylea je mobilní komponenta určená pro nábytek a skládá se z několika funkčních dílů. Upevňovací díl tvoří kovaný dřík s šestihranným krkem v horní poloze, který slouží k bezpečnému připevnění kolečka k nábytkové konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přírubovým otočným čepem, který zajišťuje otáčení kola. Samotné kolo se skládá z ložiska s distanční trubičkou a z běhounu, jehož materiál je identický s tělem kola, tedy s polyamidem. Průměr kola činí 75 mm a celková výška kolečka je 88 mm. Statická nosnost je 100 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925UOI075S70-10X15 TFR
EAN
4031582385687
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
54 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
88 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,16 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Průměr Přírubový čep
10 mm
Délka Přírubový čep
15 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otáčení
174 mm
Poloměr otáčení
87 mm
Průměr závitu
10 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Stylea
5920UOI075S70-10X15 TFR

Otočné Kolečko Stylea je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kolo a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a odolnost.

75 mm
88 mm
50 kg
75 mm
88 mm
50 kg