Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Stylea
EAN:
4031582335989
Číslo výrobku:
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko s brzdou Stylea je konstrukční prvek určený pro nábytek. Armatura je provedena jako slepá díra pro armaturu B10, ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s brzdou Stylea je konstrukční prvek určený pro nábytek. Armatura je provedena jako slepá díra pro armaturu B10, což umožňuje snadné upevnění k nábytkové konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno otočným přírubovým čepem pro natáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 75 mm je uloženo na ložisku s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilní otáčení. Materiál běhounu je identický s materiálem tělesa kola, tedy polyamidem. Celková výška kolečka činí 88,5 mm, což je rozhodující rozměr pro výškové uspořádání nábytku. Statická nosnost je 100 kg, dynamická nosnost 50 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí