Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Brzda kola Anika je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje spolehlivý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknutého, a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 77,2 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, domovy důchodců a pečovatelské domy, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností brzdění.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
5925UAI075L51-10 DOM18
EAN
4031582455465
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Celková šířka
41,5 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statický Nosnost
100 kg
Celková výška
77,2 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,14 kg
Název produktu
Anika
Standardní
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice
10 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otočné kamery
18 mm
Otočné rušení
175,4 mm
Offset
24 mm
Radius otočení
87,7 mm
Kolečko
Materiál těla
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
11 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Šroub
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu