Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Stylea
EAN:
4031582344233
Číslo výrobku:
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko s brzdou Stylea je konstrukční prvek určený pro montáž do zařízení, kde je požadováno spolehlivé ovládání pohybu....
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s brzdou Stylea je konstrukční prvek určený pro montáž do zařízení, kde je požadováno spolehlivé ovládání pohybu. Pro připojení slouží slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje pevné uchycení výrobku do konstrukce. Pouzdro tvoří přírubový čep, otočný, vyrobený z polyamidu, jenž zajišťuje natáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 65 mm je uloženo v ložisku s distanční trubičkou, což přispívá ke stabilnímu chodu a rovnoměrnému rozložení zatížení. Materiál tělesa kola je polyamid, elektricky vodivý, a materiál běhounu je s ním identický, takže je zajištěno jednotné chování povrchu i konstrukce. Celková výška výrobku činí 91,5 mm. Statická nosnost kolečka je 100 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 50 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí