Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Stylea
EAN:
4031582341867
Číslo výrobku:
5925XGI065L51-10 DOM27
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z pol...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 65 mm a je konstruováno z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou funkčnost. Celková výška produktu činí 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem