Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností zajištění brzdy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
5925UOI065L51 DOM27 ALU
EAN
4031582335866
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Celková šířka
46 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statický Nosnost
100 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,11 kg
Název produktu
Stylea
Standardní
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice
10 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otočné kamery
27 mm
Otočné rušení
154 mm
Radius otočení
77 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál těla
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
7 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Šroub
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
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
Otočné Kolečko 65 mm
Stylea
5920UOI065L51 DOM27 ALU

Otočné Kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kola činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s tichým chodem.

65 mm
Lehká zátěž
68 mm
65 mm
Lehká zátěž
68 mm