Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje spolehlivé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje tichý a plynulý pohyb s možností zajištění brzdy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925UJI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335842
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
42 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,11 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
27 mm
Průměr otáčení
154 mm
Poloměr otáčení
77 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
7 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 65 mm
Stylea
5920UJI065L51-10 DOM27

Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace v nábytkovém průmyslu. Kolečko je vybaveno montážní přírubou se slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé a jednoduché připevnění k základním konstrukčním prvkům. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které je vyrobeno z polyamidu a poskytuje dlouhodobou stabilitu a odolnost. Kolo má průměr 65 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu podlah. Celková výška produktu dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých nábytků. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 100 kg a dynamickou zátěž 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, tichého provozu a dlouhé životnosti.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg