Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Stylea je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytek, zejména pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění kolečka je provedeno pomocí slepé desky pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou montáž do připraveného otvoru bez nutnosti přístupu z druhé strany dílce. Pouzdro (housing) kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přírubovým čepem, který zajišťuje otočný pohyb kolečka kolem svislé osy a umožňuje tak snadné manévrování nábytku v libovolném směru. Kolo má průměr 55 mm a je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulý chod a nízké tření při otáčení. Běhoun kola je tvořen stejným materiálem jako kolo, přičemž kolo samo je rovněž vyrobeno z polyamidu. Celková výška kolečka činí 57 mm, což umožňuje jeho použití u nábytku s běžnou výškou podstavy. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 40 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925UOI055L51-8
EAN
4031582406429
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
37 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
57 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,65 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
8 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
18 mm
Průměr otáčení
128 mm
Poloměr otáčení
64 mm
Kolo
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
11 mm
Průměr
55 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Stopka
S70-10x10 / 8

Stopka je příslušenství určené pro kola s kovaným držákem se šestihranným krkem, horní. Tento doplněk vykázuje statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Celková výška komponenty dosahuje 6 mm a hmotnost je 0,02 kg, což zajišťuje minimální přídavnou hmotnost na kolečku. Stopka je konstruována pro spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích, kde je vyžadována vysoká stabilita a dlouhodobá odolnost.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 55 mm
Otočné Kolečko 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-8

Otočné Kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kola činí 55 mm při celkové výšce 57 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Toto kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje tichý a plynulý pohyb s vysokou spolehlivostí.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg