Otočné Kolečko s Brzda kola 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406412
Číslo výrobku:
5925UOI055L51-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z po...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 55 mm při celkové výšce 57 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností brzděn.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí