Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Brzda kola Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem, které zajišťuje spolehlivý chod a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 50,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, mediální nábytek, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
5925UAI050L51-8
EAN
4031582473032
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Celková šířka
47,6 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statický Nosnost
100 kg
Celková výška
50,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,06 kg
Název produktu
Linea light
Standardní
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice
8 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otočné kamery
23 mm
Otočné rušení
104 mm
Offset
15 mm
Radius otočení
46 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál těla
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
13 mm
Průměr
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem