Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Brzda kola Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 50,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5925UAI050L51-10 RAL9002
EAN
4031582462463
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
47,6 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
50,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,07 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Pouzdro
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
104 mm
Vyosení
15 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
13 mm
Průměr
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné