Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Brzda kola Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 56 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností zajištění brzdy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
EAN
4031582335729
Číslo materiálu S4
990074401
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
54 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
56 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,07 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
8 mm
Housing
Barva vidlice
Chrom
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otáčení
124 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
62 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
10 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
10 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Dopravní šedá A (RAL7042)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Montážní deska
P10-40x17 / 8

Příslušenství typu přírubový čep s plátem ve tvaru U představuje specializovaný komponent pro kolečka s celkovou výškou 8 mm a hmotností 0,04 kg. Plát má rozměry 40 mm × 17 mm a zajišťuje spolehlivé připojení. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost činí 80 kg, což zaručuje optimální výkon při různých provozních podmínkách a aplikacích.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x17 / 8

Příslušenství s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L představuje specializovaný montážní prvek pro kolečka s celkovou výškou 8 mm. Plát má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku, což zajišťuje stabilní připojení. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg, což umožňuje spolehlivé použití v různých průmyslových aplikacích vyžadujících přesné upevnění koleček.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x25 / 8

Příslušenství s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L představuje kompaktní montážní řešení s celkovou výškou 8 mm a rozměry desky 40 × 25 mm. Tento díl nabízí dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosnost 80 kg, což zajišťuje spolehlivé upevnění a stabilní provoz kolečka v různých aplikacích vyžadujících pevné a odolné připojení k podkladové konstrukci.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x27 / 8

Příslušenství s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L představuje kompaktní montážní řešení s celkovou výškou 8 mm a rozměry desky 40 × 27 mm. Tento díl nabízí dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosnost 80 kg, což zajišťuje spolehlivé uchycení a stabilní provoz v různých aplikacích vyžadujících pevné a odolné spojení s optimálními rozměrovými parametry.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Stopka
S70-10x10 / 8

Toto příslušenství představuje kovaný dřík s šestihranným krkem, horní, určený pro kolečka s celkovou výškou 6 mm a hmotností 0,02 kg. Komponenta je navržena pro dynamické zatížení až 40 kg při rychlosti 3 km/h a statické zatížení až 80 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících přesné mechanické spojení s optimálními nosnostními parametry.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Příslušenství
Stopka
R10-8x28 / 8

Toto příslušenství s kovaným dříkem představuje specializovaný komponent určený pro kolečka s celkovou výškou 3,5 mm a hmotností 0,02 kg. Produkt je navržen pro dynamické zatížení až 40 kg při rychlosti 3 km/h a statické zatížení až 80 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících precizní pohyb a stabilitu při manipulaci s břemeny.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg