Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Brzda kola Smiles je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 50 mm při celkové výšce 71,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 80 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností brzděn.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
5525PJI050L51-10 BEAR, Green
Základní atributy
Typ obličeje
Medvídek
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Celková šířka
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statický Nosnost
80 kg
Celková výška
71,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,1 kg
Název produktu
Lumina
Standardní
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice
10 mm
Pouzdro
Barva
Světle zelená (Pantone 376C )
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otočné kamery
23 mm
Otočné rušení
120 mm
Offset
20 mm
Radius otočení
60 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
90 pobřeží A
Materiál těla
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
10 mm
Průměr
50 mm
Šířka těla
10 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhoun
Dopravní šedá A (RAL7042)
Šroub
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kolo
Světle zelená (Pantone 376C )

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
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
Jasné a barevné plochy
Medvěd, kráva, kočka a letadlo. Jakákoli kombinace je možná
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Montážní deska
P10-40x17 / 8

Příslušenství typu přírubový čep s plátem ve tvaru U představuje specializovaný komponent pro kolečka s celkovou výškou 8 mm a hmotností 0,04 kg. Plát má rozměry 40 mm × 17 mm a zajišťuje spolehlivé připojení. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost činí 80 kg, což zaručuje optimální výkon při různých provozních podmínkách a aplikacích.

Lehká zátěž
8 mm
Lehká zátěž
8 mm
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x17 / 8

Příslušenství s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L představuje specializovaný montážní prvek pro kolečka s celkovou výškou 8 mm. Plát má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku, což zajišťuje stabilní připojení. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg, což umožňuje spolehlivé použití v různých průmyslových aplikacích vyžadujících přesné upevnění koleček.

Lehká zátěž
8 mm
Lehká zátěž
8 mm
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x25 / 8

Příslušenství s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L představuje kompaktní montážní řešení s celkovou výškou 8 mm a rozměry desky 40 × 25 mm. Tento díl nabízí dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosnost 80 kg, což zajišťuje spolehlivé upevnění a stabilní provoz kolečka v různých aplikacích vyžadujících pevné a odolné připojení k podkladové konstrukci.

Lehká zátěž
8 mm
Lehká zátěž
8 mm
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x27 / 8

Příslušenství s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L představuje kompaktní montážní řešení s celkovou výškou 8 mm a rozměry desky 40 × 27 mm. Tento díl nabízí dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosnost 80 kg, což zajišťuje spolehlivé uchycení a stabilní provoz v různých aplikacích vyžadujících pevné a odolné spojení s optimálními rozměrovými parametry.

Lehká zátěž
8 mm
Lehká zátěž
8 mm
Příslušenství
Stopka
S70-10x10 / 8

Toto příslušenství představuje kovaný dřík s šestihranným krkem, horní, určený pro kolečka s celkovou výškou 6 mm a hmotností 0,02 kg. Komponenta je navržena pro dynamické zatížení až 40 kg při rychlosti 3 km/h a statické zatížení až 80 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících přesné mechanické spojení s optimálními nosnostními parametry.

Lehká zátěž
6 mm
Lehká zátěž
6 mm
Příslušenství
Stopka
R10-8x28 / 8

Toto příslušenství s kovaným dříkem představuje specializovaný komponent určený pro kolečka s celkovou výškou 3,5 mm a hmotností 0,02 kg. Produkt je navržen pro dynamické zatížení až 40 kg při rychlosti 3 km/h a statické zatížení až 80 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících precizní pohyb a stabilitu při manipulaci s břemeny.

Lehká zátěž
3.5 mm
Lehká zátěž
3.5 mm