Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko s brzdou Agila twin je určeno pro náročné provozy a kombinuje spolehlivost s jednoduchou montáží. Upevnění zajišťuje díra na šroub, která umožňuje pevné ukotvení na nosnou konstrukci. Držák je vyroben z ocelového plechu střední tloušťky a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulý pohyb do všech směrů. Kolo o průměru 50 mm má ložisko a běhoun z termoplastické pryže, zatímco tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 69 mm, což umožňuje jeho použití i v konstrukcích s omezeným prostorem. Statická nosnost dosahuje 150 kg, dynamická 75 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2975PJO050P30-11
EAN
4031582302806
Číslo materiálu S4
990031646
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
57 mm
Nosnost 3 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Celková výška
69 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,24 kg
Název produktu
Agila twin
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
53 mm
Průměr otáčení
155 mm
Vyosení
25 mm
Poloměr otáčení
77 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
19 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
19 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž na různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 50 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 69 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Toto kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s vysokou nosností v kompaktních rozměrech.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg