Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Agila
Číslo objednávky:
990033321
EAN:
4031582404302
Číslo výrobku:
2475UAP050P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko s Brzda kola Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních š...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Brzda kola Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko typu Dva míčové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polyamid s běhounem z materiálu Polyuretan, Vstříknuty a je osazeno ložiskem typu Přesné kuličkové ložisko. Průměr kolečka činí 50 mm a celková výška dosahuje 69 mm. Dynamická nosnost je 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 80 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí