Otočné Kolečko s Brzda kola 160 mm
Delta central
Číslo objednávky:
990835383
EAN:
4031582366501
Číslo výrobku:
3645ITP160P67 OH225 soft cv
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Delta central je otočné kolečko s brzda kola s dlahou s centrálním zajištěním, určené pro náročné průmyslové aplikace. Dlaha s c...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Delta central je otočné kolečko s brzda kola s dlahou s centrálním zajištěním, určené pro náročné průmyslové aplikace. Dlaha s centrálním zajištěním zajišťuje spolehlivé připojení k vozidlu nebo zařízení. Robustní konstrukce zahrnuje pouzdro z ocelového plechu, těžkého typu, vybavené přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kola činí 160 mm při celkové výšce 225 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1100 kg. Kolečko je ideální pro automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce