Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Brzda kola Galea je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko s Dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška kolečka činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manévrovatelnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5075PJP125P30-10
EAN
4031582379402
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko s Brzda kola
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,56 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Díra na šroub
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Uzavřeno
Material
Polyamid
Schwenklager
Dva míčové závody
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyprpylen
Material der Lauffläche
Termoplastická pryž
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Galea
5070PJP125P30-10

Otočné Kolečko Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a snadná manévrovatelnost.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
5071PJP125P30-10

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže s přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, stejně jako pro sprchové židle, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a snadná manévrovatelnost.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
5077PJP125P30-10

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko s Dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška kolečka činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností úplného zastavení.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg