Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Stora
Číslo objednávky:
990034015
EAN:
4031582302455
Číslo výrobku:
2875QMP125P30-13
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Unikátní tvar
Stora je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné aplikace v nákupních vozících a obchodním zařízení s displeji. Kolečko ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Stora je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné aplikace v nákupních vozících a obchodním zařízení s displeji. Kolečko je vybaveno závitem typu díra na šroub pro snadnou montáž na nosné konstrukce. Tělo je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v průmyslových podmínkách. Otočný mechanismus je konstruován se dvěma kuličkovými závody, které umožňují plynulé a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální tření a optimální výkon. Povrch kola tvoří dvojité příruby s drážkou, které jsou vyrobeny vstřiknutým polyuretanem, což zajišťuje výbornou přilnavost, tichý chod a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 153 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a bezpečnost v komerčních aplikacích.
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Unikátní tvar
Kryt s integrovanou brzdovou čelistí
Bezpečný provoz na chodbách
Stojná funkce nebo přírubové kolo pro bezpečný stojan na pohyblivých chodnících
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Efektivní samočištění
Kola pro chodby s automaticky samočisticími dráhami