Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Brzda kola Linea low height je vybaveno dírou na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška kolečka činí 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocniční vybavení, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, zvedáky pacientů, sprchové židle, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje a ventilátory.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5945UAP100P30-8 LH RAL7001
EAN
4031582373073
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
73 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
103 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Linea low height
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
8 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
41 mm
Průměr otáčení
204 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
102 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Robustní skříň
Dvojité kolečko pro vysokou nosnost a nízkou výšku
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Linea low height
5940UAP100P30-8 LH RAL7001

Otočné Kolečko Linea low height je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje Přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu Polyuretan, Vstříknuty a je osazeno Přesné kuličkové ložisko pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nábytku, nemocničního vybavení, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, zvedáků pacientů, sprchových židlí, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů a ventilátorů.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg