Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Galea stainless je otočné kolečko s brzda kola s pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno otočným ložiskem se dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťuje plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s přesným kuličkovým ložiskem, nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 100 mm a celková výška dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a odolnost proti korozi.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5085YGC100R05-22x40
EAN
4031582356199
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
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
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
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
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Galea stainless
5080YGC100R05-22x40

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezovým pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy je 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou požadovány antistatické vlastnosti a spolehlivý provoz.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
5087YGC100R05-22x40

Galea stainless je otočné kolečko s totální brzda vybavené pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezovým. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a vysoká odolnost proti korozi.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea stainless
5081YGC100R05-22x40

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z Polyprpylen elektricky vodivý materiálu s běhounem z Termoplastická pryž, elektricky vodivá, které je uloženo v Přesné kuličkové ložisko, Nerezové. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivost v náročných provozních podmínkách.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Galea stainless
5088YGC100R05-22x40

Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno prostřednictvím pevného přírubového čepu kulatého, který zajišťuje stabilní montáž a bezpečné připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, materiálu známého svou vysokou odolností proti opotřebení a chemickým vlivům. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což umožňuje odvod statické elektřiny během provozu. Kolečko je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro hladký chod a dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy je 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Galea stainless
5080YGC100R05-22x40

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezovým pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy je 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou požadovány antistatické vlastnosti a spolehlivý provoz.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
5087YGC100R05-22x40

Galea stainless je otočné kolečko s totální brzda vybavené pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezovým. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a vysoká odolnost proti korozi.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea stainless
5081YGC100R05-22x40

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z Polyprpylen elektricky vodivý materiálu s běhounem z Termoplastická pryž, elektricky vodivá, které je uloženo v Přesné kuličkové ložisko, Nerezové. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivost v náročných provozních podmínkách.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Galea stainless
5088YGC100R05-22x40

Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno prostřednictvím pevného přírubového čepu kulatého, který zajišťuje stabilní montáž a bezpečné připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, materiálu známého svou vysokou odolností proti opotřebení a chemickým vlivům. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což umožňuje odvod statické elektřiny během provozu. Kolečko je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro hladký chod a dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy je 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg