Otočné Kolečko 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582377149
Číslo výrobku:
8470UOD080P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové o...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identické s tělem Kolo a je osazeno valivým ložiskem, nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
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
Pevná skříň
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné řízení
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli